Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
ICL - ICL standard cylinder (pull rod type)
Bill of material
ICL125B25
TYPE
Type
BORE
Bore
mm
MAGNET
Magnet
STROKE
Stroke
mm
Enter value for STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
ST
Sensor type
NOS
Number of sensor
MP
Mounting parts
FY
Rod end joint
A
mm
B
mm
C
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
J
K
mm
M
N
mm
O
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
0 mm
L5
0 mm
LZ
0.0 mm
U
0 mm
V
0 mm
W
0 mm
X
0 mm
P
mm
Q
mm
R
S
mm
T
21 mm
Y
0 mm
Z
0 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura