您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
UL-02
SHAKO
调理元件
U系列
UL
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
{shako/air_units/u_series/ul/ul_asmtab.prj},{NB=UL-02},{MODEL=UL},{PS=02},{THREAD=},{MOUNTING=},{BOWL=},{PPATH=parts/ul_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SHAKO
描述
UL - 油雾器
明细表
UL-02
MODEL
Model
UL
PS
配管口径
02 : 1/4‘’
03 : 3/8‘’
04 : 1/2‘’
06 : 3/4‘’
08 : 1‘’
02 : 1/4‘’
03 : 3/8‘’
04 : 1/2‘’
06 : 3/4‘’
08 : 1‘’
THREAD
Thread
空白 : G
N : NPT
R : Rc
空白 : G
N : NPT
R : Rc
MOUNTING
固定架
空白 : 不附架
B : 附架
空白 : 不附架
B : 附架
BOWL
Bowl
空白 : 标准杯
A : 耐酸碱杯
AL : 铝杯(1/4"~1/2")
空白 : 标准杯
A : 耐酸碱杯
AL : 铝杯(1/4"~1/2")
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處