{shako/cylinder/standard_cylinder/ic/zi_lb.prj},{NB=ZILB-63},{BORE=63},{A=10},{B=32},{C=185},{D=4},{E=50},{F=50},{G=75},{H=φ9},{I=87.5},{P=24},{Q=17},{C1=21.750},{F1=35.000},{I1=9.000},{J1=23.000},{L1=56.500},{M1=5.000},{N1=26.000},{O1=36.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9