目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
UMF-02
SHAKO
调理元件
精密系列
UMF
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
{shako/air_units/precision_series/umf/umf_asmtab.prj},{NB=UMF-02},{MODEL=UMF},{PS=02},{TH=},{FIL=},{DRA=},{MB=},{BM=},{PPATH=assemblies/umf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SHAKO
描述
UMF - 精密过滤器
明细表
UMF-02
MODEL
Model
UMF : 精密过滤器
UMF : 精密过滤器
PS
配管尺寸
02 : 1/4″
03 : 3/8″
04 : 1/2″
06 : 3/4″
08 : 1″
02 : 1/4″
03 : 3/8″
04 : 1/2″
06 : 3/4″
08 : 1″
TH
配管口螺牙
空白 : G
N : NPT
R : Rc
空白 : G
N : NPT
R : Rc
FIL
过滤精度
空白 : 0.01 μm
L : 0.1 μm
K : 活性炭滤芯(0.01μm)
空白 : 0.01 μm
L : 0.1 μm
K : 活性炭滤芯(0.01μm)
DRA
排水方式
空白 : 半自动排水
H : 手动排水
空白 : 半自动排水
H : 手动排水
MB
固定架
空白 : 不附架
B : 附架
空白 : 不附架
B : 附架
BM
滤杯材质
空白 : 标准杯
A : 耐酸碱杯
AL : 铝杯(1/4″,3/8″,1/2″)
空白 : 标准杯
A : 耐酸碱杯
AL : 铝杯(1/4″,3/8″,1/2″)
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處