{shako/cylinder/standard_cylinder/stc/stc_asmtab.prj},{NB=STC-50-B-25(0)},{TYPE=STC},{BORE=50},{MAGNET=B},{STROKE=25},{POS=0.000},{ST=},{NOS=},{MP=},{REJ=},{C=57},{D=φ34},{DD=34},{E=42},{F=15},{G=27.5},{H=32.0},{I=M16xP1.5},{I1=16},{I2=1.500},{J=M6xP1.0},{J1=6.000},{J2=1.000},{K=62},{L=47},{M=φ20},{M1=20},{N=13.50},{O=G 1/4},{O1=13.157},{P=8.5},{Q=5.5},{R=9},{S=24},{T=17},{U=38},{LZ=63.0},{S1=53},{E11=12},{W=57},{LX=232.0},{W1=36},{X1=φ40},{L55=82},{Y1=40},{PPATH=assemblies/tc_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6