Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SHAKO
描述
S - 调速阀
明细表
S-06
TYPE
机型
S
R
配管尺寸
mm
N
配管口螺牙
A
50 mm
B
90 mm
C
51 mm
D
124 mm
E
7.8 mm
F
φ6.3 mm
G
38 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处