{shako/cylinder/pen_type_cylinder/pma/pma_asmtab.prj},{NB=PMA25B251pc(0)},{TYPE=PMA},{BORE=25},{STROKE=25},{POS=0},{CS=},{SF=},{NS=1pc},{MP=},{REJ=},{AM=22},{D1=30.0},{CD1=8},{D3=M22xP1.5},{D31=22},{D32=1.50},{L11=119.0},{L2=76.0},{L31=44.0},{L4=14},{L51=12.0},{L61=21.0},{L7=8.00},{KK=M10xP1.25},{KK1=10.000},{KK2=1.250},{L91=120.0},{KU=8.0},{KV=30},{KW=6},{KX=17},{KY=6.0},{MM=10},{W=8},{EW1=16},{XC1=110},{EE=G 1/8},{EE1=9.728},{EE2=0.0},{ZZ1=165},{MH1=31},{ML1=20},{KE1=17},{U=33.5},{V=22},{G=9.728},{H=13.2},{B=25.0},{L=8.0},{DD=26.4},{LL=4.0},{H1=8.2},{I1=3.0},{I2=3.0},{LR=29.75},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/pma_asmtpl.prj}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 7