{shako/cylinder/pen_type_cylinder/pc/pc_asmtab.prj},{NB=PC-40-B25-0-(0)(0)},{TYPE=PC},{BORE=40},{MAGNET=B},{STROKE1=25},{STROKE2=0},{POS1=0},{POS2=0},{CUSHION=},{ST=},{NOS=},{MP=},{REJ=},{AM=24},{D1=45},{CD=10},{D3=M33xP2.0},{D31=33},{D32=2.00},{L4=20},{L5=13.5},{L6=22},{L7=9.00},{KK=M12xP1.25},{KK1=12.000},{KK2=1.250},{KU=14.0},{KV=41},{KW=8},{KX=19},{KY=7.0},{MM=16},{W=11},{EW=26},{EE=G 1/8},{EE1=9.728},{EE2=0.0},{ZZ1=195.0},{ZZ2=280},{L91=147.0},{L92=147},{MH1=35},{ML1=22},{KE1=27},{L11=138.0},{L21=85.0},{L31=49.0},{L81=116},{EDD=PT1/8},{ED1=9.728},{ED2=0.000},{ED3=0.000},{SA1=103.0},{ZC1=234.0},{ZT1=225},{PPATH=assemblies/pc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8