Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
MF520 - Manifold
Bill of material
MF520-0102
MODEL
18mm valve series
PS
Port size
TH
Thread
STT
Station
L1
49 mm
L2
61 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali