{shako/cylinder/standard_cylinder/ic/ic_125_200_asmtab.prj},{NB=IC125B25(0)},{TYPE=IC},{BORE=125},{MAGNET=B},{STROKE=25},{POS=0.000},{ST=},{NOS=},{MP=},{FY=},{A=24.5},{B=40.0},{C=119.0},{D=8.0},{F=54},{G=65},{H=23},{I=110},{J=G1/2},{K=60},{M=M27xP2},{N=φ32},{O=M12},{L1=80},{L3=225},{L41=290},{L51=398},{LZ1=409.0},{U1=65.000},{V1=57.000},{W1=74},{X1=130},{P=140},{Q=110.0},{R=40},{S=27},{T=21},{Y1=50.0},{Z1=55},{PPATH=assemblies/ic_125_200_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3