{shako/cylinder/twin_rod_cylinder/dr/dr_asmtab.prj},{NB=DR-16-B10(0)},{TYPE=DR},{BS=16},{STROKE=10},{ST=},{NOS=},{POS=0.0},{ST1='','Blank:W/O sensor','SS','SS:Square type(AL-11R)'},{STK=10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75,80,90,100},{A=58},{B=22},{C=56},{D=20},{E=10.0},{F=2-M5x0.8},{G=45},{H=24},{I=5},{J=10},{L=30},{M1=4.3},{M2=8.0},{M3=4.4},{M4=5.0},{M5=0.80},{N1=4.0},{N2=0.7},{N3=6.0},{O=Φ8},{R=36.0},{U=9.2},{T=-},{V1=4.0},{V2=0.7},{V3=5.5},{Y=4-M5x0.8,Depth5.0},{A1T=60},{B1T=79},{PPATH=assemblies/dr_asmtpl.prj}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 4